17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケニス ポータブル純水器 P-2

通常単価(税別)
31,525
税込単価
34,678
通常出荷日:9日目

【特長】・水道に直結するだけで、純水を製造することができます。【商品仕様】・除去方法 イオン交換フィル...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※純水を大量にご使用になる場合は、オプションのストレージタンクをご利用下さい。(本体注文時に合せてご注文下さい。)

    型番:

    3-327-0340
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0340の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0340
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,525
    ( 34,678 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水道に直結するだけで、純水を製造することができます。
    【商品仕様】
    ・除去方法 イオン交換フィルタ 活性炭フィルタ
    ・採水量 10~15L/時
    ・供給水 水道水
    ・比抵抗値 5~12MΩ・㎝相当
    ・チューブ 1/4"
    ・大きさ 380×170×450㎜

    ご注意

    • ●※純水を大量にご使用になる場合は、オプションのストレージタンクをご利用下さい。(本体注文時に合せてご注文下さい。)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケニス ポータブル純水器 P-2の型番3-327-0340のページです。 型番3-327-0340に関する仕様情報を記載しております。
    ケニス ポータブル純水器 P-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケニス ポータブル純水器 P-2
    純水器(ケニス)
    ポータブル純水器 P-3、6
    ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-5(5L)
    ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-10(10L)
    純水器I-20・I-40
    メーカーケニスケニスアズワンケニスケニス東京硝子器械
    通常価格31,525105,73037,220 -16,00516,49061,182 -
    通常出荷日9日目14日目12日目6日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト