17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純水器(ケニス)

通常単価(税別)
105,730
税込単価
116,303
通常出荷日:14日目

【特長】・水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。【商...

詳細を確認

    型番:

    3-327-0403
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0403の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0403
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,730
    ( 116,303 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。
    【商品仕様】
    ・採水量 40~100L/時
    ・除去方法 活性炭 イオン交換 糸巻式フィルタ
    ・供給水 水道水
    ・標準採水量 約1200L
    ・製造水 比抵抗値 15~17.5MΩ・㎝
    ・イオン交換樹脂 6.5L
    ・耐水圧 5㎏/㎝2
    ・接続口径 1/4"PT
    ・大きさ 620×187×610㎜
    ・重量 7.8㎏
    ・付属 スタンド 伝導度計

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    純水器(ケニス)の型番3-327-0403のページです。 型番3-327-0403に関する仕様情報を記載しております。
    純水器(ケニス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    純水器(ケニス)
    ケニス ポータブル純水器 P-2
    純水器I-20・I-40
    純水器(純水製造装置、オプション)
    カートリッジ純水器 クラスピュア
    ポータブル純水器 P-3、6
    メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格105,73031,52561,182 -9,500 -83,948 -37,220 -
    通常出荷日14日目9日目7日目5日目〜12日目〜12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト