17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    カートリッジ式純水器 I-20

    カートリッジ式純水器 I-20 3-137-0881
    通常単価(税別)
    71,780
    税込単価
    78,958
    通常出荷日:4日目

    【特長】・操作が簡単なカートリッジ式で、水道の蛇口に原水ホースをセットするだけで純水が得られます。専用...

    詳細を確認
    • ●※採水量は原水の電気導伝率が200μS/㎝の場合の量です。

    型番:

    3-137-0881
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    【特長】
    ・操作が簡単なカートリッジ式で、水道の蛇口に原水ホースをセットするだけで純水が得られます。専用水質計付です。
    【商品仕様】
    ・採水量 20L/時
    ・採水総量 約190L
    ・大きさ 105φ×228㎜
    ・重量 3.5㎏
    ・付属 カートリッジ 水質計 原水ホース

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-137-0881
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,780
    ( 78,958 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作が簡単なカートリッジ式で、水道の蛇口に原水ホースをセットするだけで純水が得られます。専用水質計付です。
    【商品仕様】
    ・採水量 20L/時
    ・採水総量 約190L
    ・大きさ 105φ×228㎜
    ・重量 3.5㎏
    ・付属 カートリッジ 水質計 原水ホース

    ご注意

    • ●※採水量は原水の電気導伝率が200μS/㎝の場合の量です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートリッジ式純水器 I-20の型番3-137-0881のページです。 型番3-137-0881に関する仕様情報を記載しております。
    カートリッジ式純水器 I-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジ式純水器 I-20
    デミエース(カートリッジ純水器) DX型
    カートリッジ純水器 採水量 1350~3000L/cycle
    高純水製造装置
    ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製
    PTFEボールフィルター 20φ
    メーカーケニス栗田工業アズワンメルク栗田工業コクゴ
    通常価格71,7807,533 -3,900 -30,50027,916 -6,563
    通常出荷日4日目8日目1日目〜1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト