17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジ純水器 G-35C

通常単価(税別)
334,500
税込単価
367,950
通常出荷日:11日目

【特長】・水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等に...

詳細を確認

    型番:

    3-327-0333
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0333の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0333
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    334,500
    ( 367,950 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
    【商品仕様】
    ・採水量(L/時) 180~700
    ・標準採水量 約6650L
    ・イオン交換樹脂 35L
    ・最高使用圧力 0.35MPa(3.5㎏/㎝2)
    ・大きさ(㎜) 234φ×1153
    ・重量 58㎏
    ・付属 給水ホース2m×1 純水ホース2m×1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カートリッジ純水器 G-35Cの型番3-327-0333のページです。 型番3-327-0333に関する仕様情報を記載しております。
    カートリッジ純水器 G-35Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジ純水器 G-35C
    カートリッジ純水器 Gシリーズ
    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)
    オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12
    カートリッジ純水器 クリボンバーKB型
    カートリッジ純水器 DX(デミエース)
    メーカーケニス三商ケニス三商栗田工業ケニス
    通常価格334,50060,250 -128,871 -50,000123,53048,439 -
    通常出荷日11日目7日目〜11日目7日目8日目11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト