ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
|
アズワン 薬液移送ハンディポンプ |
|
アルバック機工 ダイアフラム吸引加圧ポンプ |
【特長】
・採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。

セメダイン
メタルロック(金属用高強度)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
0通常価格(税別):2,929円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):540円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円

日本フイルター
締付スパナ
0通常価格(税別):2,726円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~