ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
タクミナ ダイヤフラム式定量ポンプ |
【特長】
・採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。


日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

オルガノ
カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
0通常価格(税別):177,712円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

栗田工業
ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製
0通常価格(税別):27,916円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):640円~

アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):540円~

アズワン
フィルターバッグ(PP製)
0通常価格(税別):1,590円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円