ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    エアベントフィルタ SLFH02510【10個入り】

    通常単価(税別)
    19,000
    税込単価
    20,900
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・機種 Simplicity UV ・交換目安 6~9ヶ月

    型番:

    3-327-0146
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-327-0146の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0146
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,000
    ( 20,900 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・機種 Simplicity UV
    ・交換目安 6~9ヶ月

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアベントフィルタ SLFH02510の型番3-327-0146のページです。 型番3-327-0146に関する仕様情報を記載しております。
    エアベントフィルタ SLFH02510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアベントフィルタ SLFH02510
    カートリッジフィルター(残留塩素除去)
    フィルタハウジング
    フィルターカートリッジ CWシリーズ
    ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製
    イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
    メーカーケニス栗田工業オルガノ日本フイルター栗田工業アズワン
    通常価格19,0007,00021,4001,03927,916 -14,700 -
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト