17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超純水製造装置(Direct-Q UV Remote) Direct-Q UV3 Remote 3-327-0060

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超純水製造装置(Direct-Q UV Remote) Direct-Q UV3 Remote

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-327-0060

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・水道水に直結することで、1日10~30L以下の超純水を精製・採水することができる超純水製造装置です。
・185/254nmUVランプを搭載し、有機物を酸化分解することでTOCを低減した超純水を精製できます。
・流し台近くなど必要な箇所に採水口をセットすることが可能です。別売のRemote用スタンドや壁への取り付け等も可能です。
・ディスペンサー付で使いやすい
【商品仕様】
・除去方法 プレフィルタ RO膜 紫外線 超純水カートリッジ メンブレンフィルタ
・製造水/製造能力 3L/h±15%
・製造水/比抵抗値 18.2MΩ・㎝(25℃)
・供給水/水質 水道水 井戸水
・供給水/水圧 0.1~0.3MPa
・電源 AC100~230V 50/60Hz
・大きさ 290×420×523㎜
・重量 18㎏
・タンク 5.5L(内蔵)
・Remote採水部 180×267×151㎜ チューブ長:2m
・構成(共通) 本体 スターターキット

ご注意

  • ●※スタンドは付属していません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト