17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カラージャッキー
ワーゼフ
TPX手付ビーカー 3000ml
三商
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
アズワン

イマージョンオイル(油浸オイル) F30CC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,200
税込単価
13,420

【特長】・油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。 ・自家蛍光...

詳細情報を確認する

型番:

3-321-0898
解除
    数量:

    3-321-0898の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0898
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,200
    ( 13,420 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。
    ・自家蛍光(ノイズ)を最小限に抑えた、蛍光観察に最適なイマージョンオイルです。通常蛍光観察よりも蛍光像のコントラストが向上します。
    ・油浸レンズ用オイル
    【商品仕様】
    ・タイプ 低自家蛍光
    ・メーカー オリンパス
    ・容量 30mL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イマージョンオイル(油浸オイル) F30CCの型番3-321-0898のページです。 型番3-321-0898に関する仕様情報を記載しております。
    イマージョンオイル(油浸オイル) F30CCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イマージョンオイル(油浸オイル) F30CC
    コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカー
    電気泳動用電源装置 BP-TN30
    吸光度計RGB(アズワン)
    凍結スプレー PATH FREEZER 6本組
    検査用綿棒 1PW1505P 150本
    メーカーケニスアズワンケニスアズワンケニス東京硝子器械
    通常価格12,20012,80054,32068,97717,34611,938
    通常出荷日4日目1日目7日目1日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました