ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアーブロアー UN-1101

通常単価(税別)
1,640
税込単価
1,804
通常出荷日:1日目

【特長】・握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 ・レンズ表面や検出器を傷つけずに埃...

詳細を確認

型番:

3-347-601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-347-601の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-347-601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。
・レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。
・使いやすいノズル一体型
【商品仕様】
・外径 65㎜φ
・全長 140㎜
・容量 約70mL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーブロアー UN-1101の型番3-347-601のページです。 型番3-347-601に関する仕様情報を記載しております。
エアーブロアー UN-1101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーブロアー UN-1101
エアーブロアー UN-1102
エアーブロアー UN-1301
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
池田レンズ スライドルーペW
アイデアルルーペ
メーカーケニスケニスケニスホーザン池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格1,6401,3501,400116,9671,000931 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目5日目4日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト