ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイパークリーン

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 ・機構部品のグリスなどの油汚れや...

詳細を確認
  • ハイパークリーンは、消防法の定める第4類第1石油類 非水溶性液体(危険等級Ⅱ)に該当します。このため大量(合計40L以上)のハイパークリーンを保管する際には火災予防条例などの規制を受けます。

型番:

3-150-487
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-150-487の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-150-487
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。
・機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。
・乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
・万能クリーニング剤
【商品仕様】
・用途 精密機器の点検・清掃
・主成分 炭化水素 エチルアルコール
・容量 190mL

ご注意

  • ハイパークリーンは、消防法の定める第4類第1石油類 非水溶性液体(危険等級Ⅱ)に該当します。このため大量(合計40L以上)のハイパークリーンを保管する際には火災予防条例などの規制を受けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパークリーンの型番3-150-487のページです。 型番3-150-487に関する仕様情報を記載しております。
ハイパークリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパークリーン
LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ
双眼ヘッドルーペ交換レンズ
φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22
アイデアルルーペ
ライト付デスクルーペ
メーカーケニスオーツカ光学池田レンズ工業エスコ池田レンズ工業ギガ・セレクション
通常価格2,10066,405 -2,198 -40,976931 -2,400
通常出荷日4日目5日目7日目2日目1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト