ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レンズクリーナー 3310

レンズクリーナー 3310 3-150-486
通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:4日目

【特長】・レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング...

詳細を確認

型番:

3-150-486
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-150-486の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-150-486
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。
・液を噴霧するエアゾールタイプです。
・業界のスタンダードEE3310クリーナー
【商品仕様】
・容量 100mL
・タイプ エアゾールタイプ
・主成分 シリコーン系溶剤 エチルアルコール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンズクリーナー 3310の型番3-150-486のページです。 型番3-150-486に関する仕様情報を記載しております。
レンズクリーナー 3310のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
レンズのお手入れ
4
満足度:4.0
レンズの掃除に重宝しております。 綺麗に汚れが落ちます。拭き残しはしにくいですが、凸部分は本人の腕次第・・・
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズクリーナー 3310
レンズクリーナー 35093
双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ
ワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)
シートレンズ
シートレンズ(ルーペ)
メーカーケニスケニストラスコ中山オーツカ光学池田レンズ工業シンワ測定
通常価格2,5001,9202,420 -16,855197 -306 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト