ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

綿棒 S-S-A【100個入り】

綿棒 S-S-A 3-347-746
通常単価(税別)
1,436
税込単価
1,580
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・先端径 4.5㎜ ・軸長 80㎜ ・入数 100本

型番:

3-347-746
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-347-746の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-347-746
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,436
( 1,580 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端径 4.5㎜
・軸長 80㎜
・入数 100本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿棒 S-S-Aの型番3-347-746のページです。 型番3-347-746に関する仕様情報を記載しております。
綿棒 S-S-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿棒 S-S-A
虫めがね S-1・S-2・S-3
レンズアダプター LA-2/3S
高解像度シリーズ Edge S FLC Polarizer(偏光)
交換レンズシステム BIG-レクタLA3Sシリーズ
高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"
メーカーケニスシンワ測定オーツカ光学ANMOオーツカ光学ANMO
通常価格1,436330 -1,200 -86,18191,124 -86,181
通常出荷日5日目1日目〜5日目4日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト