17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型カーボンシール 7301-1【1000個入り】

通常単価(税別)
31,917
税込単価
35,109
通常出荷日:11日目

【特長】・SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。 ・テープをカットする手間がかからない...

詳細を確認

    型番:

    3-322-0046
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    3-322-0046の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-322-0046
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,917
    ( 35,109 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。
    ・テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
    ・円形に切られているから便利
    【商品仕様】
    ・大きさ 12㎜φ
    ・数量 1000枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸型カーボンシール 7301-1の型番3-322-0046のページです。 型番3-322-0046に関する仕様情報を記載しております。
    丸型カーボンシール 7301-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸型カーボンシール 7301-1
    丸型カーボンシール 7300-1
    丸型カーボンシール 7302
    凍結保存用丸ラベル
    テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 1L
    SEM用カーボン両面テープ 7323
    メーカーケニスケニスケニスアズワン三商ケニス
    通常価格31,91726,4466,70140,9452,35016,375
    通常出荷日11日目8日目8日目15日目3日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト