17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標本用封入剤(マルチマウント) マルチマウント480(500mL)

通常単価(税別)
9,506
税込単価
10,457
通常出荷日:7日目

【特長】・キシレンのみならず、アルカン系・リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。 ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※粘度は20℃での値です。

    型番:

    3-150-0771
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-150-0771の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-150-0771
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,506
    ( 10,457 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キシレンのみならず、アルカン系・リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。
    ・細胞転写標本の作製にも適しています。
    【商品仕様】
    ・粘度(mPa・s) 480
    ・透明性 無色透明
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第二石油類

    ご注意

    • ●※粘度は20℃での値です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    標本用封入剤(マルチマウント) マルチマウント480(500mL)の型番3-150-0771のページです。 型番3-150-0771に関する仕様情報を記載しております。
    標本用封入剤(マルチマウント) マルチマウント480(500mL)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標本用封入剤(マルチマウント) マルチマウント480(500mL)
    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入)
    ガラスセル 容量 3.5mL
    採尿管 10/12ml
    検査用綿棒
    ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型
    メーカーケニスケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格9,5067,7833,40023,44011,93848,300 -
    通常出荷日7日目4日目1日目8日目6日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト