ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    染色用試薬 109204

    通常単価(税別)
    3,784円
    税込単価
    4,162円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・種類 ギムザ染色液 ・容量 100mL・危険物 種別:第四類・危険物 品名:第一石油類

    型番:

    3-321-0672
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-321-0672の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0672
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,784円
    ( 4,162円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・種類 ギムザ染色液
    ・容量 100mL
    ・危険物 種別:第四類
    ・危険物 品名:第一石油類

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    染色用試薬 109204の型番3-321-0672のページです。 型番3-321-0672に関する仕様情報を記載しております。
    染色用試薬 109204のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    染色用試薬 109204
    染色バット立テ PVC製 5個用
    染色バット立テ PVC製 7個用
    染色液 酢酸オルセイン
    染色液 酢酸カーミン
    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入
    メーカーケニス三商三商ケニスケニス東京硝子器械
    通常価格3,784円12,289円14,924円6,127円4,788円26,890円
    通常出荷日5日目10日目10日目5日目5日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました