17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

染色液(点眼瓶入) SO【10個入り】

通常単価(税別)
11,535
税込単価
12,689
通常出荷日:4日目

【特長】・細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 ・調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。...

詳細を確認

    型番:

    3-150-0781
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-150-0781の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-150-0781
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,535
    ( 12,689 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。
    ・調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
    ・使いやすい点眼瓶入染色液
    【商品仕様】
    ・染色液 酢酸オルセイン
    ・容量 15mL
    ・入数 10本

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    染色液(点眼瓶入) SOの型番3-150-0781のページです。 型番3-150-0781に関する仕様情報を記載しております。
    染色液(点眼瓶入) SOのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    染色液(点眼瓶入) SO
    滅菌希釈液 MV-225 40本
    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ
    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46
    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS
    東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,53512,05910,2459,1199,11918,370
    通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト