ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    染色液(点眼瓶入) SK【10個入り】

    染色液(点眼瓶入) SK 3-150-0780
    通常単価(税別)
    7,370
    税込単価
    8,107
    通常出荷日:5日目

    【特長】・細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 ・調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。...

    詳細を確認

    型番:

    3-150-0780
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-150-0780の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-150-0780
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,370
    ( 8,107 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。
    ・調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
    ・使いやすい点眼瓶入染色液
    【商品仕様】
    ・染色液 酢酸カーミン
    ・容量 15mL
    ・入数 10本

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    染色液(点眼瓶入) SKの型番3-150-0780のページです。 型番3-150-0780に関する仕様情報を記載しております。
    染色液(点眼瓶入) SKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    染色液(点眼瓶入) SK
    染色液(点眼瓶入) SD
    染色液 酢酸カーミン
    染色液 酢酸オルセイン
    染色液(Tissue-Tek) 8647
    軽液用比重計
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格7,3704,3424,7886,1275,5922,460
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目12日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました