ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・凍結組織標本を包埋する際に使用する包埋皿です。【商品仕様】・タイプ ...
型番:
100個入り
【特長】・凍結組織標本を包埋する際に使用する包埋皿です。【商品仕様】・タイプ 角型 ・大きさ 20×25×5㎜ ・入数 100枚 ・材質 プラスチック
ケニス
クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4566 2号
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
信越化学工業
シリコーンオイル
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4…
通常価格(税別):7,512円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード