17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結スプレー PATH FREEZER 6本組【6個入り】

通常単価(税別)
17,346
税込単価
19,081
通常出荷日:7日目

【特長】・-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ・ねらった場所...

詳細を確認

    型番:

    3-321-0746
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    3-321-0746の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0746
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,346
    ( 19,081 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。
    ・ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。
    ・廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。
    ・環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
    ・手軽に凍結サンプルを作れる
    【商品仕様】
    ・成分 LPG(プロパン・ブタン) 無臭タイプ(可燃性)
    ・容量 420mL
    ・圧力 0.15MPa

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    凍結スプレー PATH FREEZER 6本組の型番3-321-0746のページです。 型番3-321-0746に関する仕様情報を記載しております。
    凍結スプレー PATH FREEZER 6本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    凍結スプレー PATH FREEZER 6本組
    標準比重計 小型 19本組 №19 160㎜
    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) 45833(3本入)
    CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)
    滅菌希釈液 MV-225 40本
    検査用綿棒 CTB-1512P 50本
    メーカーケニス三商ケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格17,3469,9657,78331,16412,0599,610
    通常出荷日7日目2日目4日目6日目〜8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト