ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断すること...
型番:
5個入り
【特長】・ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。【商品仕様】・刃 簡易スライサー 5本 ・切断目盛 1目盛10μm ・大きさ 75φ×80㎜ ・付属 ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
アズワン
富士フイルム プレスケール
通常価格(税別):39,697円〜
富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
通常価格(税別):51,510円〜
エスコ
2.5/300MPa 圧力測定フィルム
通常価格(税別):13,900円
フロンケミカル
PTFE基板・チップ洗浄治具
通常価格(税別):20,983円〜
散気管 ドリームストーン
通常価格(税別):7,125円〜
FEPワイヤー JPSLシリーズ
通常価格(税別):11,500円〜
粉体計量供給機(スクリュータイプ)
通常価格(税別):240,560円
錠剤成型器 SJT
通常価格(税別):227,626円
ケニス
卓上ハンドミクロトーム
簡易ミクロトーム
カミソリ 両刃 3-155-518
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
実習用簡易ミクロトーム
通常価格(税別):15,520円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード