17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上ハンドミクロトーム

通常単価(税別)
55,290
税込単価
60,819
通常出荷日:4日目

【特長】・切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 ・クリップストップ式試料送り装置で、正確に送...

詳細を確認

ご注意

  • ●※パラフィン包埋試料には適しません

型番:

3-150-0464
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-150-0464の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
110×110×90mm
付属品
収納ケース、簡易スライサー×5
質量
1300

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-150-0464
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,290
( 60,819 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。
・クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
【商品仕様】
・試料送り目盛 1目盛10μm
・ステージ 磨きガラス製 直径80㎜
・大きさ 110×110×90㎜ 1.3㎏
・付属 格納ケース 簡易スライサー×5

ご注意

  • ●※パラフィン包埋試料には適しません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ハンドミクロトームの型番3-150-0464のページです。 型番3-150-0464に関する仕様情報を記載しております。
卓上ハンドミクロトームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ハンドミクロトーム
ライン引き7.5S
密度・比重・濃度計 DMA35
反射式環境定量分析システム
吸光度計RGB DPM2-ABS
電磁波測定器(3磁界)
メーカーケニスTOEI LIGHTケニスケニス共立理化学研究所エスコ
通常価格55,29012,400210,000166,23768,97761,760
通常出荷日4日目11日目18日目4日目1日目2日目
商品タイプその他-検査・計測器検査・計測器その他-
サイズ110×110×90mm-245×103×126mm184×79×20mm光路長:20mm-
付属品収納ケース、簡易スライサー×5--ストリップアダプタ、リキャリブレーション--
質量1300-660253--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト