17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

低融点金属(ガリウム)
ケニス
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
プレシート【1~5個入り】
アズワン

パラフィン 融点57~60℃【4個入り】

通常単価(税別)
29,691
税込単価
32,660
通常出荷日:9日目

【特長】・病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 ・ノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により...

詳細を確認

    型番:

    3-321-0577
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    3-321-0577の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0577
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,691
    ( 32,660 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。
    ・ノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により優れた浸透性が得られる、粒状の病理用パラフィンです。
    【商品仕様】
    ・内容量 2.5㎏×4袋
    ・形状 粒状

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パラフィン 融点57~60℃の型番3-321-0577のページです。 型番3-321-0577に関する仕様情報を記載しております。
    パラフィン 融点57~60℃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パラフィン 融点57~60℃
    フリックマット 硬度60°
    本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
    デジタル台秤 FG-60KBM
    電子台ばかり FG-60KAL
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC
    メーカーケニスコクゴアズワン三商東京硝子器械三商
    通常価格29,6914,091 -169,56545,00038,08089,800
    通常出荷日9日目6日目〜19日目19日目6日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト