ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    プラスチックマッペ【10個入り】

    プラスチックマッペ 3-321-0858
    通常単価(税別)
    13,483
    税込単価
    14,831
    通常出荷日:7日目

    【特長】・通気孔付で乾燥効率に優れたプラスチック製マッペです。 ・積み重ねても乾燥効率が落ちない上に、...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0858
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-321-0858の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0858
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,483
    ( 14,831 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気孔付で乾燥効率に優れたプラスチック製マッペです。
    ・積み重ねても乾燥効率が落ちない上に、スライドグラスの取り出しも簡単に行える形状です。
    ・張り付いてしまったスライドグラスも、マッペをねじれば簡単に取り外すことができます。
    【商品仕様】
    ・マッペ入数 10枚
    ・収納枚数 20枚
    ・大きさ 190×315㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックマッペの型番3-321-0858のページです。 型番3-321-0858に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックマッペのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックマッペ
    光学フィルター
    染色角バット B-60用 蓋付き B-610(松浪硝子工業)
    チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ
    沈渣用プレート 3窓 MUR-300 50入
    新型パラフィン伸展板 TKシリーズ
    メーカーケニスアズワン松浪硝子工業東京硝子器械松浪硝子工業三商
    通常価格13,48313,775 -13,86324,150 -7,49225,000 -
    通常出荷日7日目19日目〜6日目6日目6日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト