ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 ・取り出し...
型番:
【特長】・蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 ・取り出しに便利な溝付です。【商品仕様】・大きさ 182×193㎜
ケニス
ボール紙製マッペ 20枚用
プレパラート専用ケース HBL
ハイロジック
ドアハンガー レール
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 1,843円
通常出荷日 : 4日目
松浪硝子工業
通常価格(税別) : 1,436円-
通常出荷日 : 2日目
通常価格(税別) : 9,700円-
アズワン
通常価格(税別) : 640円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 1,529円
通常出荷日 : 6日目
通常価格(税別) : 1,357円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ボール紙製マッペ 10枚用
通常価格(税別):806円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード