ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン テーパー型ステンレスタンク(フタ付き) |
|
アズワン 角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7 |

| 型番 | 大きさ | 厚さ | 入数 | 屈折率 | アルカリ溶出量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-150-0831 | 24×60㎜ | 0.12~0.17㎜ | 1000枚 (200枚×5箱) | ne=1.5255±0.0015 | 0.2㎎(Na2O)以下 |
【特長】
・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。
【商品仕様】
・大きさ 24×60㎜
・厚さ 0.12~0.17㎜
・入数 1000枚 (200枚×5箱)
・屈折率 ne=1.5255±0.0015
・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ
0通常価格(税別):2,749円

松浪硝子工業
ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚
0通常価格(税別):41,051円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

アズワン
LEDリング照明 ARLシリーズ
5通常価格(税別):14,300円~

アズワン
ダインペン
0通常価格(税別):44,000円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~