17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜【1000個入り】

通常単価(税別)
22,116
税込単価
24,328
通常出荷日:7日目

【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】・大きさ 24×50㎜ ...

詳細を確認

    型番:

    3-150-0829
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    3-150-0829の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-150-0829
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,116
    ( 24,328 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 24×50㎜
    ・厚さ 0.12~0.17㎜
    ・入数 1000枚 (200枚×5箱)
    ・屈折率 ne=1.5255±0.0015
    ・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜の型番3-150-0829のページです。 型番3-150-0829に関する仕様情報を記載しております。
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格22,11626,48112,51317,55720,85525,414
    通常出荷日7日目7日目9日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト