ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 大きさ | 厚さ | 入数 | 屈折率 | アルカリ溶出量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-150-0827 | 24×40㎜ | 0.12~0.17㎜ | 1000枚 (200枚×5箱) | ne=1.5255±0.0015 | 0.2㎎(Na2O)以下 |
【特長】
・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。
【商品仕様】
・大きさ 24×40㎜
・厚さ 0.12~0.17㎜
・入数 1000枚 (200枚×5箱)
・屈折率 ne=1.5255±0.0015
・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下


松浪硝子工業
MASコート スライドグラス MAS

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,436円~

松浪硝子工業
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
5通常価格(税別):1,357円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

アズワン
90°直角プリズムミラー
0通常価格(税別):9,340円~

東京硝子器械
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
0通常価格(税別):18,873円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~