ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    マツナミ大型スライドグラス S9213【50個入り】

    マツナミ大型スライドグラス S9213 3-321-0332
    通常単価(税別)
    1,484
    税込単価
    1,632
    通常出荷日:4日目

    【特長】・通常のスライドグラス(76×26㎜)の2倍の幅を持っており、脳などの大きな組織切片にも対応可...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0332
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-321-0332の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0332
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,484
    ( 1,632 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通常のスライドグラス(76×26㎜)の2倍の幅を持っており、脳などの大きな組織切片にも対応可能です。
    ・大きなサンプルに対応
    【商品仕様】
    ・種類 大型スライド水縁磨
    ・厚さ 1.2~1.5㎜
    ・入数 50枚
    ・大きさ 76×52㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マツナミ大型スライドグラス S9213の型番3-321-0332のページです。 型番3-321-0332に関する仕様情報を記載しております。
    マツナミ大型スライドグラス S9213のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マツナミ大型スライドグラス S9213
    松浪スライドグラス S9213 50入
    大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
    スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜
    メーカーケニス三商松浪硝子工業松浪硝子工業ケニスケニス
    通常価格1,4842,5441,436 -2,74922,11626,481
    通常出荷日4日目3日目2日目6日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト