17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マツナミ大型スライドグラス S9112【100個入り】

通常単価(税別)
4,625
税込単価
5,088
通常出荷日:4日目

【特長】・通常のスライドグラス(76×26㎜)の2倍の幅を持っており、脳などの大きな組織切片にも対応可...

詳細を確認

    型番:

    3-321-0331
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-321-0331の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0331
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,625
    ( 5,088 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通常のスライドグラス(76×26㎜)の2倍の幅を持っており、脳などの大きな組織切片にも対応可能です。
    ・大きなサンプルに対応
    【商品仕様】
    ・種類 大型スライド白縁磨
    ・厚さ 1.0~1.2㎜
    ・入数 50枚
    ・大きさ 76×52㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マツナミ大型スライドグラス S9112の型番3-321-0331のページです。 型番3-321-0331に関する仕様情報を記載しております。
    マツナミ大型スライドグラス S9112のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マツナミ大型スライドグラス S9112
    マツナミ大型スライドグラス S9213
    大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
    スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜
    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜
    メーカーケニスケニス松浪硝子工業松浪硝子工業ケニスケニス
    通常価格4,6251,4841,436 -2,74922,11626,481
    通常出荷日4日目4日目2日目6日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト