ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様はこちらの商品も見ています
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
防塵型シリカゲル(乾燥剤)【600~1,200個入り】
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) カラー【250~2,500個入り】
セロハンテープ No.29 透明【150~300個入り】
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)【2,500個入り】
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもって...
型番:
100個入り
【特長】・キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。 ・鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。【商品仕様】・種類 ホワイト ・厚さ 0.9~1.2㎜ ・入数 100枚 ・大きさ 76×26㎜
松浪硝子工業
スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
ケニス
マツナミ大型スライドグラス S9112
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 2,785円
通常出荷日 : 6日目
通常価格(税別) : 1,529円
通常価格(税別) : 1,436円-
通常出荷日 : 2日目
通常価格(税別) : 9,700円-
通常出荷日 : 4日目
アズワン
通常価格(税別) : 640円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 1,357円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
マツナミファインフロストスライドグラス …
通常価格(税別):1,568円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード