ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ RKラック(均等耐荷重:250kg/段・5段タイプ) |
|
アズワン 小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm |
|
東日製作所 デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm |
| 型番 | 端子形状 | 長さ |
|---|---|---|
| 3-167-0935 | A(通常)-A(通常) | 5m |
【特長】
・顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。
・顕微鏡カメラまわりの必需品
【商品仕様】
・端子形状 A(通常)-A(通常)
・長さ 5m

ミツトヨ
工具顕微鏡

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N
0通常価格(税別):126,000円

アズワン
実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199
0通常価格(税別):28,803円

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):440円~

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,320円

スリーアールシステム
デジタル顕微鏡PC接続
4通常価格(税別):29,900円~

ホーザン
ホルダー L-509(ホーザン)
0通常価格(税別):17,500円

エンジニア
LEDリングライト SL-77
0通常価格(税別):27,641円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~