ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    LED検査板 SLT-A4C

    通常単価(税別)
    27,500
    税込単価
    30,250
    通常出荷日:7日目

    【特長】・異物混入やキズなどのチェックに使用する目視検査用LEDライトテーブルです。 ・消費電力を大幅...

    詳細を確認

    型番:

    3-166-0458
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-166-0458の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-166-0458
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,500
    ( 30,250 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・異物混入やキズなどのチェックに使用する目視検査用LEDライトテーブルです。
    ・消費電力を大幅にカットすることで、発熱を極限まで抑えて快適な検査が行えます。
    【商品仕様】
    ・光源 白色LED
    ・照度 約2700lx(最大)
    ・消費電力 5.2W
    ・大きさ 261×352×11㎜ (画面220×307㎜)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED検査板 SLT-A4Cの型番3-166-0458のページです。 型番3-166-0458に関する仕様情報を記載しております。
    LED検査板 SLT-A4Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED検査板 SLT-A4C
    LED検査板 SLT-B4C
    [LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
    スケール・ルーペ用目盛板
    [LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37
    [LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
    メーカーケニスケニスエスコアズワンエスコエスコ
    通常価格27,50035,00012,108 -1,029 -13,623 -12,390 -
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト