17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電率計 EC11プラス

通常単価(税別)
28,130
税込単価
30,943
通常出荷日:4日目

【特長】・導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。【商品仕様】・測定範囲 0~20.0...

詳細を確認

    型番:

    3-137-0426
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-137-0426の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0426
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,130
    ( 30,943 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
    【商品仕様】
    ・測定範囲 0~20.00mS/㎝ 3レンジ
    ・分解能(レンジ) 0.1μS/㎝(200.0μS/㎝レンジ) 1μS/㎝(2000μS/㎝レンジ) 0.01mS/㎝(20.00mS/㎝レンジ)
    ・精度 ±1%FS
    ・電源 ボタン電池LR44×4(付属)
    ・大きさ 38φ×165㎜ 約100g
    ・機能 データホールド オートパワーオフ 自動校正(3点) 自動温度補償0~50℃ 自己診断機能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電率計 EC11プラスの型番3-137-0426のページです。 型番3-137-0426に関する仕様情報を記載しております。
    導電率計 EC11プラスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電率計 EC11プラス
    導電率計
    ポータブル導電率計セブンゴー導電率
    導電率計 EC-5Z-L
    導電率計 EC-5Z-H
    導電率計オプションセル
    メーカーケニスケニスメトラー・トレド笠原理化工業笠原理化工業アズワン
    通常価格28,13027,58518,006113,637113,63735,211 -
    通常出荷日4日目4日目1日目19日目19日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト