17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

通常単価(税別)
159,390
税込単価
175,329
通常出荷日:9日目

【特長】・電気伝導率に加えて、抵抗率・塩分・温度の測定が可能です。【商品仕様】・測定範囲/導電率 5μ...

詳細を確認

    型番:

    3-312-0226
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-312-0226の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-312-0226
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    159,390
    ( 175,329 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気伝導率に加えて、抵抗率・塩分・温度の測定が可能です。
    【商品仕様】
    ・測定範囲/導電率 5μS/m~20mS/m
    ・測定範囲/抵抗率 50Ω・m~182kΩ・m
    ・測定範囲/塩分 ー
    ・測定範囲/温度 0~80.0℃
    ・再現性 導電率/±0.5%FS 抵抗率/±0.5%FS 塩分/±0.5%FS 温度/±0.2℃
    ・温度補償 自動/手動/なし
    ・温度係数 0~9.99%(任意設定可)
    ・電源 単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
    ・大きさ 約68×173×35㎜ 約280g
    ・付属 純水用電気伝導率セルCT-27111D 専用フローセルCEF-22A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)の型番3-312-0226のページです。 型番3-312-0226に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)
    TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)
    HORIBA 純水用低電気伝導率セル 9371-10D
    TOA 電気伝導率計 CM-42X
    TOA 電気伝導率計 CM-41X
    ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309
    メーカーケニス三商アズワン三商三商三商
    通常価格159,390147,88869,699217,330200,00029,542
    通常出荷日9日目9日目1日目19日目19日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト