卓上型pH計 LAQUA F-71S

卓上型pH計 LAQUA F-71S
通常単価:
183,149
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい、従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。
・独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。
・付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。
・モノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。
【商品仕様】
・セット内容 本体+スタンダードToupH電極(9615-10D)+pH標準液セット(101-S)
・測定項目 pH/ORP
・チャンネル数 1ch
・測定方式/pH ガラス電極法
・測定方式/イオン ー
・測定方式/導電率 ー
・測定方式/塩分 ー
・測定方式/抵抗率 ー
・pH/測定範囲 pH0.000~14.000(pH校正点:5)
・pH/分解能 0.001pH
・mV(ORP)/測定範囲 -1999.9mV~1999.9mV
・mV(ORP)/分解能 0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)
・温度/測定範囲 0.0~100.0℃(分解能:0.1℃)
・イオン/測定範囲 ー
・イオン/分解能 ー
・イオン/検量線校正点 ー
・イオン/添加法測定 ー
・導電率/測定範囲 ー
・導電率/単位変更 ー
・塩分/測定範囲 ー
・抵抗率/測定範囲 ー
・全溶存固形物量(TDS) ー
・計量法承認 SS112
・JIS型式 Ⅰ
・USB(PC通信)

・USBメモリ ー
・RS-232C/アナログ ー
・データメモリ 999
・付属 取扱説明書 クイックマニュアル 標準電極スタンド ACアダプタセット
・電源 AC100~240V 50/60Hz
・大きさ(㎜) 本体:170×73×174 スタンド:高さ338
・重量 500g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-311-912

型番
3-311-912
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

183,149円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

卓上型pH計 LAQUA F-71Sの型番3-311-912のページです。
型番3-311-912に関する仕様情報を記載しております。

3-311-912で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)