17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上簡易除振装置

通常単価(税別)
107,735
税込単価
118,509
通常出荷日:34日目

【特長】・軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。 ・調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可...

詳細を確認

    型番:

    3-311-0537
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-311-0537の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0537
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    107,735
    ( 118,509 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。
    ・調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可能な構造です。
    ・天秤の他、顕微鏡のベースとしてもご使用いただけます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 300×400×44㎜ 9.5㎏
    ・搭載可能質量 15㎏
    ・搭載盤上面 SUS304 鏡面研磨仕上げ
    ・除振方式 防振ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上簡易除振装置の型番3-311-0537のページです。 型番3-311-0537に関する仕様情報を記載しております。
    卓上簡易除振装置のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上簡易除振装置
    卓上除振台 VAMシリーズ
    卓上除振台 VAM-1
    卓上除振台(震動アブソーバー内蔵)
    マイクロ天秤用除振台
    卓上除震台 VAM-I/VAM-II
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワンコクゴ
    通常価格107,735109,781122,715113,000 -77,999122,000 -
    通常出荷日34日目6日目11日目7日目1日目13日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト