17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除電器(イオナイザー) AD-1683

通常単価(税別)
52,380
税込単価
57,618
通常出荷日:6日目

【特長】・静電気の影響を受ける粉末などの試料も精密に測定できます。 ・到達距離が長く、狭い所や離れた帯...

詳細を確認

    型番:

    3-311-0380
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-311-0380の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0380
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,380
    ( 57,618 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気の影響を受ける粉末などの試料も精密に測定できます。
    ・到達距離が長く、狭い所や離れた帯電物の除電にも有効です。
    ・風の出ない直流式除電器
    【商品仕様】
    ・除電方法 直流コロナ放電(総極性)
    ・除電範囲 距離/電極より10~30㎝ 面積/電極より30×30㎝
    ・除電性能 5kV帯電時 10㎝/1秒 20㎝/4秒 30㎝/15秒
    ・オゾン濃度 +側放電針/0.07PPM、-側放電針/0.25PPM(放電針から1㎝の距離で測定)
    ・大きさ 112×92×60㎜ 約300g(スタンド込)
    ・電源 ACアダプタ(AX-TB228)付
    ・放電電極針 タングステン(0.9φ×17㎜) 寿命約10000時間
    ・JANコード:4981046601344

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    除電器(イオナイザー) AD-1683の型番3-311-0380のページです。 型番3-311-0380に関する仕様情報を記載しております。
    除電器(イオナイザー) AD-1683のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    除電器(イオナイザー) AD-1683
    除電器イオナイザー AD-1683
    直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683A
    除電器(イオナイザー)EA321AE-1
    エー・アンド・デイ 直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683A
    非接触式静電気測定器 AD-1684A
    メーカーケニスエー・アンド・デイエー・アンド・デイエスコアズワンエー・アンド・デイ
    通常価格52,38049,40168,15271,71975,00080,115
    通常出荷日6日目2日目1日目2日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除電機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト