計量容器

計量容器【50個入り】

通常単価:
7,325
通常出荷日:
8日目

【特長】
・帯電防止素材でできた計量容器です。
・メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。
【商品仕様】
・大きさ 77×33×27㎜
・入数 50個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

7,325

50個入り

型番 : 3-105-507
通常出荷日 8日目
通常単価 7,325
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)