アルミ秤量皿(アルサーラ) YT-30-1(大)

アルミ秤量皿(アルサーラ) YT-30-1(大)

通常単価:
2,177
通常出荷日:
8日目

【特長】
・静電気の影響を受けないアルミ製の秤量皿で、試薬等を盛ってもこぼれにくい特殊な形状です。
・水洗いが可能なため、繰り返し使用できます。
【商品仕様】
・数量 1枚
・大きさ(㎜) 143×143×30
・JANコード:4562207710312

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

2,177

型番 : 3-105-292
通常出荷日 8日目
通常単価 2,177

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アルミ秤量皿(アルサーラ) YT-30-1(大)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)