ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ピラニ真空計 GPシリーズ |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
コクゴ 樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入 |
【特長】
・高分子型帯電防止剤を使用しています。
・液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 70×70×22
・数量 800枚

アズワン
帯電防止ディッシュ ホワイト


東京硝子器械
角型秤量皿 PS 7~250mL
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん MCシリーズ 保護カバー5枚セット(MC-6100用)
5通常価格(税別):3,500円

島津製作所
分析天びん AUシリーズ
0通常価格(税別):149,755円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):144,287円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~