17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

まくら型分銅(M1級)質量 10㎏

通常単価(税別)
68,775
税込単価
75,653
通常出荷日:8日目

【特長】・非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 ・耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-700-0013
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-700-0013の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-700-0013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,775
    ( 75,653 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。
    ・耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。
    ・HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。
    【商品仕様】
    ・質量 10㎏
    ・大きさ 194×97×107㎜
    ・規格 OIML準拠品M1級
    ・材質 非磁性ステンレス鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    まくら型分銅(M1級)質量 10㎏の型番3-700-0013のページです。 型番3-700-0013に関する仕様情報を記載しております。
    まくら型分銅(M1級)質量 10㎏のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    まくら型分銅(M1級)質量 10㎏
    まくら型分銅(M1級)質量 2㎏
    鋳鉄製まくら型分銅 M1級
    枕型分銅(鋳鉄製)M1級
    まくら型分銅 F1級+ JCSS校正
    円盤分銅(ステンレス製)M1級
    メーカーケニスケニスアズワン新光電子アズワン新光電子
    通常価格68,77532,77513,653 -40,507 -50,467 -4,527 -
    通常出荷日8日目11日目12日目1日目15日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト