17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

まくら型分銅(M1級)質量 2㎏

通常単価(税別)
32,775
税込単価
36,053
通常出荷日:11日目

【特長】・非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。 ・耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-700-0011
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-700-0011の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-700-0011
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,775
    ( 36,053 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非磁性ステンレス鋼製、梨地仕上げです。
    ・耐腐食性に優れており実用基準分銅として最適です。
    ・HACCP計画導入用の設備やISO9000/14000シリーズの認証用設備で使用していただけます。
    【商品仕様】
    ・質量 2㎏
    ・大きさ 113×58×58㎜
    ・規格 OIML準拠品M1級
    ・材質 非磁性ステンレス鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    まくら型分銅(M1級)質量 2㎏の型番3-700-0011のページです。 型番3-700-0011に関する仕様情報を記載しております。
    まくら型分銅(M1級)質量 2㎏のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    まくら型分銅(M1級)質量 2㎏
    まくら型分銅(M1級)質量 10㎏
    鋳鉄製まくら型分銅 M1級
    OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級
    まくら型分銅 F2級 + JCSS校正
    分銅 E-2級・F-1級
    メーカーケニスケニスアズワンコクゴアズワンアズワン
    通常価格32,77568,77513,653 -10,400 -40,561 -4,100 -
    通常出荷日11日目8日目12日目9日目〜12日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト