ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    デジタル台はかり 70108

    通常単価(税別)
    21,60015,651
    税込単価
    23,76017,216
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:1日目

    【特長】・見やすい位置に操作・表示部を移動させることができる分離型のデジタル台はかりです。 ・計量台の...

    詳細を確認

    型番:

    3-105-0476
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-105-0476の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0476
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,60015,651
    ( 17,216 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・見やすい位置に操作・表示部を移動させることができる分離型のデジタル台はかりです。
    ・計量台の高さは34㎜と低いため、重い物でも楽に載せることができます。
    ・使いやすいセパレートタイプ
    【商品仕様】
    ・最大秤量 100㎏
    ・最小表示 0.05㎏
    ・精度 ±0.5㎏
    ・計量使用範囲 0.5~100㎏
    ・大きさ 計量台:291×278×34㎜ 1.78㎏ 操作部:120×108×55㎜ 240g
    ・電源 ACアダプタ(付属)または9Vアルカリ電池×1(モニタ電池付属)

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル台はかり 70108の型番3-105-0476のページです。 型番3-105-0476に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル台はかり 70108のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル台はかり 70108
    デジタル台はかり
    シンワ測定 デジタル台はかり 100kg隔測式 取引証明以外用 70108
    デジタル台はかり FGシリーズ
    防塵・防水台はかり
    デジタル台はかり隔測式
    メーカーケニス大和製衡アズワンエー・アンド・デイエスコシンワ測定
    通常価格21,600457,60016,78631,263 -54,081 -21,600
    通常出荷日1日目19日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト