ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

卓上カウンティングスケール R31PE6

卓上カウンティングスケール R31PE6 3-105-0811
通常単価(税別)
60,258
税込単価
66,284
通常出荷日:7日目

【特長】・計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケ...

詳細を確認

型番:

3-105-0811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-105-0811の仕様・寸法情報

主要用途
カウンティングスケール
種類
本体
最小表示(g)
0.2
計量皿寸法D(mm)
225
計量皿寸法W(mm)
300
最大秤量(g)
6000
大きさ(mm)
311×327×117
電源
ACアダプタ(付属)/内蔵バッテリー(付属)

型番リスト

表示件数
型番
3-105-0811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,258
( 66,284 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケールです

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番主要用途最小表示計量皿寸法W計量皿寸法D種類
3-105-0811カウンティングスケール0.2g300mm225mm本体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上カウンティングスケール R31PE6の型番3-105-0811のページです。 型番3-105-0811に関する仕様情報を記載しております。
卓上カウンティングスケール R31PE6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上カウンティングスケール R31PE6
ポータブルスケールEA715CB-31~EA715CB-33
60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6A
ポケッタブルスケール ハンディミニ
30kg(100g)上皿はかり
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
メーカーケニスエスコエスコタニタエスコエスコ
通常価格60,25839,78891,78112,16615,60024,677
通常出荷日7日目2日目6日目8日目1日目1日目
主要用途カウンティングスケールはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
最小表示(g)0.21 / 10 / 1005/10/200.1(0~10g) 0.2(10~50g) 0.5(50~100g)1001 / 2 / 5
計量皿寸法D(mm)225330424約99250133
計量皿寸法W(mm)300330330約72250170

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト