ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    卓上カウンティングスケール R31PE3

    通常単価(税別)
    60,258
    税込単価
    66,284
    通常出荷日:7日目

    【特長】・計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケ...

    詳細を確認

    型番:

    3-105-0810
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-105-0810の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0810
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,258
    ( 66,284 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケールです。
    【商品仕様】
    ・最大秤量 3㎏
    ・最小表示 0.1g
    ・大きさ 311×327×117㎜(皿寸法:300×225㎜)
    ・電源 ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー(付属)

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上カウンティングスケール R31PE3の型番3-105-0810のページです。 型番3-105-0810に関する仕様情報を記載しております。
    卓上カウンティングスケール R31PE3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上カウンティングスケール R31PE3
    カウンティングスケールCUXシリーズ
    カウンティングスケールPCXシリーズ
    島津製作所 分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324R
    料金表示レタースケール 3kg
    卓上除振台 VAM型
    メーカーケニス新光電子新光電子アズワンアスカ村上衡器
    通常価格60,258148,000 -345,000238,12016,15794,758 -
    通常出荷日7日目2日目〜4日目1日目2日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト