デジタル自動上皿はかり CS-WP CS-1000WP

デジタル自動上皿はかり CS-WP CS-1000WP
通常単価:
16,829
通常出荷日:
5日目

【特長】
・水で洗えるIP65準拠の防水はかりです。水平調整可能なスクリュー式脚部を採用し、重力加速度も16エリア設定可能です。
・簡単に取り外し可能なステンレス皿を標準装備しています。
【商品仕様】
・最大秤量 1000g
・最小表示 0.5g
・皿寸法 約230×190㎜
・大きさ 約250×260×108㎜
・電源 ACアダプタ(別売)または単2電池×4(付属)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-104-750

型番
3-104-750
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16,829円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

デジタル自動上皿はかり CS-WP CS-1000WPの型番3-104-750のページです。
型番3-104-750に関する仕様情報を記載しております。

3-104-750で型番確定

デジタル自動上皿はかり CS-WP CS-1000WPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)