17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

電子てんびん HLシリーズ

電子てんびん HLシリーズ
通常単価(税別)
9,70011,640
税込単価
10,67012,804
通常出荷日:4日目

省スペースでコンパクトなサイズの電子てんびんです。オートパワーオフ機能、電池消耗表示付です。保管しやす...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
・保管しやすいコンパクトスケール・最大秤量 200g ・最小表示 0.1g ・大きさ 130×192×51㎜(皿寸法:130㎜φ) ・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)
・オートパワーオフ機能、電池消耗表示付です。 ・HL-200i-JAC/2000i-JACは、ACアダプタ・ステンレス皿・モニタ電池・収納ケースがセットになったお得なバリューパックです。
・省スペースでコンパクトなサイズの電子てんびんです。・JANコード:4981046601092・HL-200i
1個
・HL-200i-JAC/2000i-JACは、ACアダプタ・ステンレス皿・モニタ電池・収納ケースがセットになったお得なバリューパックです。・保管しやすいコンパクトスケール・最大秤量 2000g
・省スペースでコンパクトなサイズの電子てんびんです。 ・オートパワーオフ機能、電池消耗表示付です。 ・最小表示 1g ・ HL-2000i
・大きさ 130×192×51㎜(皿寸法:130㎜φ) ・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)・JANコード:4981046601108
1個
・保管しやすいコンパクトスケール・大きさ130×192×51㎜(皿寸法:130㎜φ)・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)・JANコード:4981046601580・最小表示0.1g
・省スペースでコンパクトなサイズの電子てんびんです ・オートパワーオフ機能、電池消耗表示付です。・ACアダプタ・ステンレス皿・モニタ電池・収納ケースがセットになった、お得なバリューパックです。
・HL-200i-JAC/2000i-JACは、ACアダプタ・ステンレス皿・モニタ電池・収納ケースがセットになったお得なバリューパックです。・最大秤量 200g・HL-200i-JAC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,700
( 10,670 )
4日目
9,700
( 10,670 )
4日目
11,640
( 12,804 )
4日目

詳細情報

基本情報

省スペースでコンパクトなサイズの電子てんびんです。
オートパワーオフ機能、電池消耗表示付です。
保管しやすいコンパクトスケールです。

商品情報

仕様

3-105-0420【特長】
・省スペースでコンパクトなサイズの電子てんびんです。
・オートパワーオフ機能、電池消耗表示付です。
・HL-200i-JAC/2000i-JACは、ACアダプタ・ステンレス皿・モニタ電池・収納ケースがセットになったお得なバリューパックです。
・ACアダプタ・ステンレス皿・モニタ電池・収納ケースがセットになった、お得なバリューパックです。
・保管しやすいコンパクトスケール
【商品仕様】
・最大秤量 200g
・最小表示 0.1g
・大きさ 130×192×51㎜(皿寸法:130㎜φ)
・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)
・JANコード:4981046601580
・HL-200i-JAC
3-105-0385【特長】
・省スペースでコンパクトなサイズの電子てんびんです。
・オートパワーオフ機能、電池消耗表示付です。
・HL-200i-JAC/2000i-JACは、ACアダプタ・ステンレス皿・モニタ電池・収納ケースがセットになったお得なバリューパックです。
・保管しやすいコンパクトスケール
【商品仕様】
・最大秤量 200g
・最小表示 0.1g
・大きさ 130×192×51㎜(皿寸法:130㎜φ)
・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)
・JANコード:4981046601092
・HL-200i
3-105-0389【特長】
・省スペースでコンパクトなサイズの電子てんびんです。
・オートパワーオフ機能、電池消耗表示付です。
・HL-200i-JAC/2000i-JACは、ACアダプタ・ステンレス皿・モニタ電池・収納ケースがセットになったお得なバリューパックです。
・保管しやすいコンパクトスケール
【商品仕様】
・最大秤量 2000g
・最小表示 1g
・大きさ 130×192×51㎜(皿寸法:130㎜φ)
・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)
・JANコード:4981046601108
・ HL-2000i

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子てんびん HLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子てんびん HLシリーズ
電子てんびん HTシリーズ
電子てんびん EK-iシリーズ
電子てんびん HL-WP HL-300WP
電子てんびん HT HT-120
電子てんびん HT HT-500-JAC
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格9,700-12,000 -41,800 -18,00021,34016,000
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト