ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    電子てんびん HT HT-500-JAC

    通常単価(税別)
    16,000
    税込単価
    17,600
    通常出荷日:4日目

    【特長】・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。 ・カラー・バー(レッド・グリーン・オ...

    詳細を確認

    型番:

    3-105-0606
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-105-0606の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0606
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,000
    ( 17,600 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。
    ・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。
    ・積重ねに便利な収納ケース付
    【商品仕様】
    ・最大秤量 510g
    ・最小表示 0.1g
    ・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜)
    ・電源 ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売)
    ・付属 ステンレス皿 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー
    ・JANコード:4981046603973

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子てんびん HT HT-500-JACの型番3-105-0606のページです。 型番3-105-0606に関する仕様情報を記載しております。
    電子てんびん HT HT-500-JACのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子てんびん HT HT-500-JAC
    電子てんびん HTシリーズ
    電子てんびん HT HT-120
    HTシリーズ用オプション
    電子てんびん HLシリーズ
    コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付
    メーカーケニスケニスケニスエー・アンド・デイケニスエー・アンド・デイ
    通常価格16,00012,000 -21,3402,1429,700 -18,265 -
    通常出荷日4日目4日目〜1日目3日目4日目16日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト