ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電子てんびん HL-WP HL-300WP

電子てんびん HL-WP HL-300WP 3-105-0186
通常単価(税別)
18,00015,343
税込単価
19,80016,877
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(電池使用時)で、水洗い可能です・ステンレスボデ...

詳細を確認

型番:

3-105-0186
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-105-0186の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法D(mm)
128
計量皿寸法W(mm)
128
最大秤量(g)
300
大きさ(mm)
170×219×63
電源
ACアダプタ(別売)/単3電池×6(別売)
JANコード
4981046600767
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-105-0186
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,00015,343
( 16,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(電池使用時)で、水洗い可能です
・ステンレスボディで衛生管理も万全です
・見やすい大型液晶表示、オートパワーオフの省エネ設計です
・電池とACアダプタ(別売)の2電源方式です
・防塵・防水構造で水洗い可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番主要用途最小表示計量皿寸法W計量皿寸法D種類
3-105-0186はかり0.1g128mm128mm本体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子てんびん HL-WP HL-300WPの型番3-105-0186のページです。 型番3-105-0186に関する仕様情報を記載しております。
電子てんびん HL-WP HL-300WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子てんびん HL-WP HL-300WP
オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202
6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
デジタルソーラークッキングスケール SD-004
60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6A
メーカーケニスケニスエスコエスコタニタエスコ
通常価格18,00063,55739,26324,6774,00091,781
通常出荷日1日目4日目1日目1日目8日目6日目
主要用途はかりはかりカウンティングスケールはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
最小表示(g)0.10.010.11 / 2 / 51(0~500g) 2(500~1000g) 5(1000~2000g)5/10/20
計量皿寸法D(mm)128140133133約120424
計量皿寸法W(mm)128170170170約120330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト